CytroPac – a revolução compacta para unidades hidráulicas CytroPac

A revolução compacta para unidades hidráulicas

Completamente equipado e integrado. O CytroPac oferece potência máxima no menor espaço com tudo de que você precisa para uma instalação rápida. É só conectar a alimentação, o fluido e a interface e pronto. Uma pequena revolução!

CytroPac
Completamente equipado e integrado

Incluindo um acionamento Sytronix econômico, conversor de frequência totalmente cabeado e compatibilidade com a Indústria 4.0. Com potência de até 4 KW e pressão de 240 bar em 50% menos espaço de instalação. Além disso, o CytroPac também cumpre a diretriz Ecodesign 2009/125/CE da UE. É só conectar a alimentação, o fluido e a interface e pronto.

Simplifique seu design com a unidade hidráulica compacta CytroPac da Rexroth

Simplifique seu design

  • Sem necessidade de dispositivo de resfriamento adicional
  • A fiação simples reduz o espaço necessário no painel de controle, até mesmo proporcionando um painel desobstruído
  • Tamanho do tanque reduzido devido ao design otimizado para desgaseificação eficiente
  • O sistema de tubulação de calor com economia de espaço garante o resfriamento ideal

Simplifique sua instalação com a unidade hidráulica compacta CytroPac da Rexroth

Simplifique sua instalação

  • Conversor de freqüência integrado com conectividade Multi-Ethernet (por exemplo, Sercos, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT, VARAN)
  • Plug & produce: pré-montado e testado
  • Comissionamento simples e rápido com o "Commissioning Wizard"
  • A equipe não precisa de conhecimento extenso sobre física hidráulica

Minimize seu tempo de inatividade com a unidade hidráulica compacta CytroPac da Rexroth

Minimize seu tempo de inatividade

  • Os sensores integrados coletam dados de operação de componentes e fluidos
  • Oferece dados de operação para análise inteligente dos dados e para detecção de desgaste antes de uma paralisação
  • Maior tempo de atividade devido ao monitoramento de condições e à manutenção preditiva

Maximize sua produtividade com a unidade hidráulica compacta CytroPac da Rexroth

Maximize sua produtividade

  • A bomba de velocidade variável economiza até 80% de energia
  • O conversor de frequência também funciona como um nó de sensor, transmitindo todos os dados medidos em tempo real para o controle de máquina
  • Operação de baixo ruído
  • Acesso por Ethernet ou interface Web para alteração de parâmetros
  • Operação via controles de máquina sem a necessidade de qualquer conhecimento de hidráulica

Nosso produto

Vídeos

CytroPac – The compact revolution for hydraulic power units: completely equipped and integrated

Efficient and simple: How wizards speed up the commissioning of compact power units

The ExpertTalk: More Sustainability and Connectivity with small Power Units

Success Story Champalle: Electrohydraulic know-how for challenging environments

Success Story Zuse Hueller Hille: Power for Future